Fali átvezetés - QPD W 4PE2,5 M25 1,0 GY - 1582578

Fali átvezetés, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, szürke, QUICKON anya nélkül, kábelátmérő-tartomány: 6 mm ... 10 mm, szerelőmenet: M25, Egyes vezetékek (ráhegesztett), 2,5 mm², Egyenesre vágott erek, vezetékhosszúság: 1 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1582578
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 169 (NTK-2012)
GTIN 4046356662086
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,190 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás