Fali átvezetés - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC GY - 1582575

Fali átvezetés, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, szürke, QUICKON anyával, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 16 mm, szerelőmenet: M25, Laposcsatlakozó (DIN 46247-2 szabvány szerinti csúszósarus hüvelyekhez)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1582575
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 170 (NTK-2012)
GTIN 4046356662062
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,056 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás