Vezeték-összekötő - QPD CW 3PE2,5 2X9-14 BK - 1582539

Fali átvezetés vezeték-összekötőhöz mindkét oldalon QPD anyával, fekete, 3+PE pólusú, 1,0 mm² ... 2,5 mm²/ 630 V / 20 A, 9 mm ... 14 mm-es kábelátmérőhöz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80 %-át megtakaríthatja
  • kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
  • Téves csatlakoztatás elleni polarizációs védelemmel, és DIN EN 0105 szerinti érintésvédelemmel a csatlakozás biztonságos
  • egyszerű és biztonságos - a vezetékcsatlakozókkal könnyen helyreállíthatja vagy meghosszabbíthatja a vezetékeket, dugasszal pedig toldócsatlakozónak is alkalmas

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1582539
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 384 (C-4-2013)
GTIN 4046356552479
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,073 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás