Vezeték-összekötő - QPD C 4X2,5/2X6-10 GY - 1582393

Vezeték-összekötő, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, szürke, két QUICKON anyával, kábelátmérő-tartomány: 6 mm ... 10 mm, QUICKON gyorscsatlakozás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80 %-át megtakaríthatja
  • kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
  • Téves csatlakoztatás elleni polarizációs védelemmel, és DIN EN 0105 szerinti érintésvédelemmel a csatlakozás biztonságos
  • egyszerű és biztonságos - a vezetékcsatlakozókkal könnyen helyreállíthatja vagy meghosszabbíthatja a vezetékeket, dugasszal pedig toldócsatlakozónak is alkalmas

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1582393
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 95 (PC-2011)
GTIN 4046356463553
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,059 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás