Csatlakozók - QPD P 4X2,5 6-10 GY - 1582372

Csatlakozók, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, szürke, kábelátmérő-tartomány: 6 mm ... 10 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1582372
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 104 (PC-2011)
GTIN 4046356463539
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,039 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás