Fali átvezetés - QPD W 4X2,5 9-14 M25 1,0 GY - 1582302

Fali átvezetés, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, szürke, QUICKON anyával, kábelátmérő-tartomány: 6 mm ... 10 mm, szerelőmenet: M25, Egyes vezetékek, 2,5 mm², vezetékhosszúság: 1 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1582302
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 97 (PC-2011)
GTIN 4046356463454
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,167 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás