Csatlakozók - QPD P 3PE2,5 6-10 BK - 1582202

Csatlakozók, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, fekete, kábelátmérő-tartomány: 6 mm ... 10 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80 %-át megtakaríthatja
  • kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
  • Téves csatlakoztatás elleni polarizációs védelemmel, és DIN EN 0105 szerinti érintésvédelemmel a csatlakozás biztonságos
  • praktikus - a dugaszok a berendezések gyors cseréjét teszik lehetővé, továbbá az előre szerelt vezetékekkel az üzembehelyezés is egyszerűbb

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1582202
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 467 (C-4-2015)
GTIN 4046356316927
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,038 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás