Fali átvezetés - QPD W 3PE2,5 6-10 M25 FC BK - 1582166

Fali átvezetés, QUICKON csatlakozás, pólusszám: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, fekete, QUICKON anyával, kábelátmérő-tartomány: 6 mm ... 10 mm, szerelőmenet: M25, Laposcsatlakozó (DIN 46247-2 szabvány szerinti csúszósarus hüvelyekhez), 2,5 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80 %-át megtakaríthatja
  • kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
  • Téves csatlakoztatás elleni polarizációs védelemmel, és DIN EN 0105 szerinti érintésvédelemmel a csatlakozás biztonságos
  • ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1582166
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 479 (C-2-2017)
GTIN 4046356316859
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,035 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás