T-doboz - DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT - 1581036

DUPLICON, alumínium T-Box készlet DUPLICON érintkezőbetéttel, 6 x 4 mm² + PE, pólusonként 2 csavaros csatlakozással, B6 kialakítás, IP67 védettség, 2 x M25 tömszelence menet (tömszelence nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1581036
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 675 (C-2-2017)
GTIN 4046356154819
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,623 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás