Érintkezőbetét - HC-K10/26-EBUC - 1580535

Aljzat krimpérintkező-tartó, pólusszám: 10 (250 V) / 16 (400 V) / 10 (1000 V), B16 és B32 kialakítású HEAVYCON-házhoz (a CK1,6-ED... krimpérintkezőket külön kell megrendelni)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1580535
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356463317
Vámtarifaszám 85389099

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás