Készülékház - HC-B 6-TMS-100/O1STM20G-EEE - 1580480

HEAVYCON ADVANCE B6 lengő tokozat, csavaros reteszeléssel (belső hatlap) rozsdamentes acélból, tengervízálló alumínium, magassága 100 mm, 1x M20 menettel, egyenes kábelelágazással, bevonat nélkül; vezetőképes tömítés (EMC jellemzők)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • stabil fémkivitel
  • nyitott alsó rész, előszerelt kábelkorbácsok használata lehetséges
  • szabványos felépítés; a betétek két PE lemeze fémesen össze van kötve
  • biztonságos siető PE enyhén ferde bedugás esetén is
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1580480
Csomagolási egység 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 483 (C-4-2013)
GTIN 4046356438186
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,292 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás