Készülékház - HC-B 6-TMS-100/O1STM32G-EEE - 1580477

HEAVYCON ADVANCE B6 lengő tokozat, csavaros reteszeléssel (belső hatlap) rozsdamentes acélból, tengervízálló alumínium, magassága 100 mm, 1x M32 menettel, egyenes kábelelágazás, felület nélkül; vezetőképes tömítés (EMC jellemzők)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1580477
Csomagolási egység 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 483 (C-4-2013)
GTIN 4046356438179
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,300 kg
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás