Sensor-/Aktor-doboz - SACB- 8/4-L- 0,55/PUR-M8 - 1579983

Sensor-/Aktor-doboz, Csatlakozási mód: M8 aljzat, A dugaszhelyek száma: 8, Pólusszám: 4, Kódolás: A - standard, Csatlakozóhely kiosztás: kettős, Diagnosztikai- és állapotjelzés: Van, pnp; Gerincvezeték-csatlakozás: Fix csatlakozás 180°, PUR/PVC, Vezetékhossz: 0,55 m, Árnyékoló: nincs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1579983
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356524995
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás