Fali átvezetés - SACC-DSI-MS-5CON-PG9/0,3SCOCAN - 1577969

mint az ábrán, csak más érszínekkel

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 5 pólusú, M12-SPEEDCON, A-kódolású, fal alatti/csavaros szerelés Pg9 menettel, 0,3 m TPE érvezetékkel, 5x 0,34 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1577969
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356462761
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,021 kg
Vámtarifaszám 85444290
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás