Fali átvezetés - QPD W 3PE1,5 M25 0,1 BK K TH - 1577273

QUICKON fali átvezetés, 3+PE pólusú, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 630 V / 20 A, QUICKON anya nélkül, 4 ráforrasztott 1,5 mm²-es érvezetékkel, 0,1 m hosszú, a végén gyűrűs kábelsarukkal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80 %-át megtakaríthatja
  • kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
  • Téves csatlakoztatás elleni polarizációs védelemmel, és DIN EN 0105 szerinti érintésvédelemmel a csatlakozás biztonságos
  • ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1577273
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 490 (C-2-2017)
GTIN 4046356449663
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,033 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás