Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 1,5-PVC/C-1L-S - 1571101

Nincs elérhető kép

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz C (8 mm), a 1 LED, kapcsolva a következővel Z-dióda, kábelhossz: 10 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1571101
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356348263
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás