Sensor-/Aktor-doboz - SACB-8/3-L-7,0-PVC DN 0,34 - 1569993

mint az ábrán, azonban QUICKON anyák nélkül

Sensor-/Aktor-doboz, csatlakozási mód: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², dugaszhelyek száma: 8, pólusszám: 3, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: Van 180°, PVC, vezetékhosszúság: 7 m, árnyékolás: nincs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1569993
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356337250
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás