Busz-rendszerdugasz - SACC-M12FSB-5CON-M16/0,22 SEW - 1568567

Beépíthető buszcsatlakozó aljzat, PROFIBUS, 2 pólusú, M12, árnyékolt, B kódolású, falon átvezető/csavaros szerelés M16 menettel, pozícionálható, 0,22 m buszkábellel, 2x 0,32 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1568567
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356333252
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,038 kg
Vámtarifaszám 85444290
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás