Fali átvezetés - SACC-EC-FS-8CON-M16/ 1,0 SCO - 1567801

Szenzor/aktor beépíthető aljzat, 8 pólusú, M12-SPEEDCON, A kódolású, falon átvezető /csavaros szerelés M16 menettel, pozícionálható, 1 m TPE érvezetékkel, 8 x 0,25 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1567801
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356327268
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,044 kg
Vámtarifaszám 85444290
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás