Fali átvezetés - SACC-EC-M12FSB-5CON-PG9/4,0 - 1567681

Szenzor/aktor beépíthető aljzat, 5 pólusú, M12, B kódolású, falon átvezető /csavaros szerelés Pg9 menettel, pozícionálható, 4 m TPE érvezetékkel, 5 x 0,34 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1567681
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356327510
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,095 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás