Szenzor/aktor kábel - SAC-4P-M12MS/ 1,5-800/M12FS - 1567270

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, ellenáll a hegesztőfém cseppeknek, rendkívül hajlékony, szürke RAL 7001, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, a Aljzat egyenes M12, A-kódolás, kábelhossz: 1,5 m, robotokhoz és kábelvezető láncokhoz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Rugalmas: a vezeték jó terhelhetősége az elcsavarodás és hajlítás tekintetében
  • A hegesztési szikrának ellenálló vezetéknek köszönhetően megbízható a karosszéria építésnél

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1567270
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 204 (C-2-2017)
GTIN 4046356327077
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,065 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás