Szenzor/aktor kábel - SAC-4P-M12MS/0,6-800/M12FR-3L - 1567173

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, ellenáll a hegesztőfém cseppeknek, rendkívül hajlékony, szürke RAL 7001, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, a Aljzat döntött M12, A-kódolás, a 3 LED, Kábelhossz: 0,6 m, robotokhoz és kábelvezető láncokhoz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Rugalmas: a vezeték jó terhelhetősége az elcsavarodás és hajlítás tekintetében
  • A hegesztési szikrának ellenálló vezetéknek köszönhetően megbízható a karosszéria építésnél
  • Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1567173
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 184 (C-4-2015)
GTIN 4046356326360
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,040 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás