Fali átvezetés - SACC-E-MS-5CON-M16/0,15TIN SCO - 1567157

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 5 pólusú, M12-SPEEDCON, A kódolású, falon átvezető/csavaros szerelés M16 menettel, 0,15 m TPE érvezetékkel, 5 x 0,34 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1567157
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356325172
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,012 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás