Fali átvezetés - SACC-EC-FS-4CON-M16/1,0 SCO - 1565874

Szenzor/aktor beépíthető aljzat, 4 pólusú, M12-SPEEDCON, A kódolású, falon átvezető /csavaros szerelés M16 menettel, pozícionálható, 1 m TPE érvezetékkel, 4 x 0,34 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1565874
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356316590
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,034 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás