Szenzor/aktor kábel - SAC-4P-FR/45,0-PVC/FR SCO - 1563070

Nincs elérhető kép

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, Aljzat döntött M12 SPEEDCON, A-kódolás, a Aljzat döntött M12 SPEEDCON, A-kódolás, kábelhossz: 45 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1563070
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356302135
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás