Fali átvezetés - SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,1-0,14 - 1561690

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 8 pólusú, M12 A kódolású, falon átvezető/csavaros szerelés M16 menettel, 0,1 m TPE érvezetékkel, 8 x 0,14 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1561690
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356287548
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,013 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás