Busz-rendszerdugasz - SACCBP-M12FS-4CON-M16/5,0-990 - 1559848

Beépíthető buszcsatlakozó aljzat, CC-Link, 4 pólusú, M12, árnyékolt, falon átvezető/csavaros szerelés M16 menettel, 5 m buszkábellel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előkonfekcionált, különböző standard hosszúságú vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • A kábel oldalán kiöntve az optimális tömítés érdekében
  • Kábelkivitelek valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszhoz
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1559848
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 401 (PC-2011)
GTIN 4046356322157
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,375 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás