Csatlakozók - SACC-FS-17PCON SCO - 1559644

Csatlakozók, 17-pólusú, Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, Piercecon®-gyorscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábel külső átmérője 5,4 mm ... 8,2 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
  • Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
  • Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
  • Piercecon®-csatlakozás: maximális érintkezési sűrűség a konfekcionálható csatlakozóban
  • Helymegtakarítás magas pólusszámú csatlakozókkal
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1559644
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 24 (C-2-2017)
GTIN 4046356314862
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,036 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás