Hálózati kábel - SAC-4P-M12MSD/ 2,0-936/M12MSD - 1557222

Hálózati kábel, PROFINET CAT5, 4-pólusú, PE-X, fekete RAL 9005, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 / IP65, kódolás: D, a Dugasz egyenes M12 / IP65, kódolás: D, kábelhossz: 2 m, A termék a vevői specifikáció / vasúti applikáció szerint bevizsgálva

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1557222
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356287937
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás