Szenzor/aktor kábel - SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - 1555651

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, kábelhossz: 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
  • Teljesítőképes: csatlakozók és vezetékek nagy érfelülettel az energiaellátáshoz
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1555651
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 440 (C-2-2017)
GTIN 4046356173551
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,283 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás