Szenzor/aktor kábel - SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - 1555622

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, Csatlakozó egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
  • Teljesítőképes: csatlakozók és vezetékek nagy érfelülettel az energiaellátáshoz
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1555622
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 440 (C-2-2017)
GTIN 4046356173520
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,579 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás