Sensor-/Aktor-doboz - SACB-8/16-L-10,0PVC FB - 1555554

Szenzor/aktor doboz, M12 aljzat, 8 dugaszhely, 5 pólusú, kettős kiosztású, állapotjelzés: van, pnp, gerinckábel-csatlakozás: fix csatlakozás 180°, PVC, vezeték hossza: 10 m, árnyékolás: nincs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
  • Rugalmas, nem központosított jelkötegelés egy gerinckábelben
  • Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
  • Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1555554
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 146 (C-4-2013)
GTIN 4046356170536
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,396 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás