Szenzor/aktor kábel - SAC-12P-MS/10,0-PVC SCO - 1554801

Szenzor/aktor kábel, 12-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, Csatlakozó egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
  • Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
  • Helymegtakarítás – magas pólusszámú csatlakozókkal
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1554801
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 219 (C-2-2017)
GTIN 4046356176224
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,492 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás