Fali átvezetés - SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 VA - 1554720

Szenzor/aktor beépíthető aljzat, 8 pólusú, M12, A kódolású, falon átvezető /csavaros szerelés Pg9 menettel, 0,5 m TPE érvezetékkel, 8 x 0,25mm², rozsdamentes acél kivitel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
  • Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1554720
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 270 (C-2-2013)
GTIN 4046356170376
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,028 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás