Beépíthető csatlakozók - SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9/0,5 VA - 1554681

Szenzor-/aktor beépíthető dugasz, 5 pólusú, M12, A kódolású, hátlapi-/csavaros szerelés Pg9 menettel, 0,5 m TPE sodrott huzallal, 5 x 0,34 mm², rozsdamentes acél kivitel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
  • Általánosan használt pólusképek és kódolások jelek átviteléhez, egységes kialakítással
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1554681
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 270 (C-2-2013)
GTIN 4046356170383
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,026 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás