Beépíthető csatlakozók - SACC-E-M12MS-4CON-PG 9/0,5 VA - 1554555

Szenzor-/aktor beépíthető dugasz, 4-pólusú, M12, A-kódolású, előlapi-/csavaros szerelés Pg9 menettel, 0,5 m TPE sodrott huzallal, 4 x 0,34 mm², rozsdamentes acél kivitel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
  • Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1554555
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 268 (C-2-2013)
GTIN 4046356170307
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,020 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás