Busz-rendszerdugasz - SACC-M12FRD-4Q SH PN - 1554542

Busz-rendszerdugasz, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólusú, árnyékolt, Aljzat döntött M12, D-kódolású, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, kábel külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
  • Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
  • Vágó-csiptető csatlakozás: innovatív és időt megtakarító konfekcionálás az egyes erek csupaszítása nélkül
  • Megbízható jelátvitel - 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1554542
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 345 (C-2-2017)
GTIN 4046356166232
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,054 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás