adatbusz-rendszerkábel - SAC-8P-M12MS/10,0-940/M12FS - 1554034

adatbusz-rendszerkábel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, a Aljzat egyenes M12, A-kódolás, kábelhossz: 10 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1554034
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356161879
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,490 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás