Fali átvezetés - SACC-DSI-MS-8CON-L180/SCO SH - 1553873

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 8 pólusú, M12-SPEEDCON, árnyékolt, falon átvezető/csavaros szerelés Pg9 menettel, egyenes forrasztócsatlakozással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: egyrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
  • Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
  • A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét
  • A nagy átviteli biztonságért: opcionális árnyékoló bekötés a készülékházhoz árnyékoló érintkezővel
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1553873
Csomagolási egység 20 db
Minimális rendelési mennyiség 20 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 247 (C-2-2013)
GTIN 4046356162258
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,013 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás