Busz-rendszerdugasz - SACC-M12FS-8Q SH - 1553640

Busz-rendszerdugasz, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólusú, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, A-kódolás, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, kábel külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
  • Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
  • Vágó-csiptető csatlakozás: innovatív és időt megtakarító konfekcionálás az egyes erek csupaszítása nélkül
  • Megbízható jelátvitel - 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1553640
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 325 (C-4-2015)
GTIN 4046356158817
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,052 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás