Busz-rendszerdugasz - SACCBP-M12FS-8CON-M16/1,0-940 - 1553378

Beépíthető buszcsatlakozó aljzat, Ethernet, 8 pólusú, M12, árnyékolt, falon átvezető/csavaros szerelés M16 menettel, 1 m buszkábellel, 4 x 2 x 0,26 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1553378
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 183 (PC-2007)
GTIN 4046356162357
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,070 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás