Szenzor/aktor kábel - SAC-4P-M12MS/ 3,0-511/M12FS FB - 1552654

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PVC alapú különleges keverék, fekete RAL 9005, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, a Aljzat egyenes M12, A-kódolás, kábelhossz: 3 m, élelmiszeripari felhasználásra, nemesacél recés csavarral

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1552654
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 212 (PC-2011)
GTIN 4046356155991
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,136 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás