Busz-rendszerdugasz - SACCBP-M12FSD-4CON-M16/1,0-933 - 1552395

Beépíthető buszcsatlakozó aljzat, PROFINET, 4 pólusú, M12, árnyékolt, D kódolású, falon átvezető/csavaros szerelés M16 menettel, 1 m buszkábellel, 2 x 2 x 0,34 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1552395
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 208 (PC-2007)
GTIN 4046356162319
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,102 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás