Beépíthető csatlakozók - SACC-CI-M12MS-8CON-L180 THR - 1552269

Szenzor/aktor beépíthető dugasz, 8 pólusú, egyenes THR forrasztócsatlakozással, csak érintkezőbetét

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
  • Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
  • Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
  • Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz
  • Kiegészítő készüléktömítés nem dugaszolt állapotban

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1552269
Csomagolási egység 60 db
Minimális rendelési mennyiség 60 db
Katalógus oldalszáma Oldal 256 (C-2-2013)
GTIN 4046356162104
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,004 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás