Busz-rendszerdugasz - SACCBP-M12MSD-4CON-M16/0,5-931 - 1551561

Beépíthető buszcsatlakozó dugasz, Ethernet, 4 pólusú, M12-SPEEDCON, árnyékolt, D kódolású, falon átvezető/csavaros szerelés M16 menettel, 0,5 m buszkábellel, 2 x 2 x 0,2 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1551561
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356153461
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,058 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás