Busz-rendszerdugasz - SACC-DSI-MSD-4CON-L180 SCO - 1551516

Beépíthető buszcsatlakozó dugasz, Ethernet, 4 pólusú, M12-SPEEDCON, D kódolású, falon átvezető/csavaros szerelés Pg9 menettel, egyenes forrasztócsatlakozással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: egyrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
  • Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
  • A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1551516
Csomagolási egység 20 db
Minimális rendelési mennyiség 20 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 246 (C-2-2013)
GTIN 4046356153621
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,013 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás