Szenzor/aktor kábel - SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/BI-1L-S SCO - 1551150

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, Csatlakozó egyenes M12 SPEEDCON, A-kódolás, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, kapcsolva a következővel Z-dióda, kábelhossz: 0,6 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1551150
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356152037
Vámtarifaszám 85444290

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás