Busz-rendszerdugasz - SACC-M12FSB-5SC SH IB - 1549858

Busz-rendszerdugasz, 5-pólusú, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, B-kódolású, Rugós csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, kábel külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
  • Rugalmas: csatlakozók a helyszínen való konfekcionáláshoz
  • Rugós csatlakozás: a magas érintkezési erőknek köszönhetően biztos zárás a hirtelen behatásoknál és vibrációnál is
  • Megbízható jelátvitel - 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1549858
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 269 (PC-2009)
GTIN 4046356151771
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,047 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás