Sensor-/Aktor-doboz - SACB 4-3 L QO-0,34 PUR/ - 1548503

Sensor-/Aktor-doboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 3, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: Van, pnp; gerincvezeték-csatlakozás: Fix csatlakozás 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 0,5 m ... 50 m, árnyékolás: nincs

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
  • Rugalmas, nem központosított jelkötegelés egy gerinckábelben
  • Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
  • Innovatív és időt megtakarító konfekcionálás vágó-csiptető csatlakozással
  • Rugalmas megoldások - konfigurálható anyagok, variálható kábelhosszakkal

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1548503
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 272 (C-2-2017)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,258 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás