Sensor-/Aktor-doboz - SACB- 6/4-C QO-0,34 - 1548422

Sensor-/Aktor-doboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², dugaszhelyek száma: 6, pólusszám: 4, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: Nincs, Univerzális; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, árnyékolás: nincs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
  • Rugalmas, nem központosított jelkötegelés egy gerinckábelben
  • Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára
  • Innovatív és időt megtakarító konfekcionálás vágó-csiptető csatlakozással
  • Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1548422
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 272 (C-2-2017)
GTIN 4046356142892
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,278 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás